Česká republika - Čeština

Philips UrbanFlex

UrbanFlex: jednotný design a kvalita světla pro každou městskou oblast

Výrobky

Výrobek Porovnat
135
2 640
3000
70
19,6
109
1 660
2700
70
15,2
100
1 760
2200
70
17,6
106
1 740
3000
80
16,4
145
2 700
4000
70
18,6
137
5 220
3000
70
38
115
8 300
2700
70
72
104
8 800
2200
70
85

informace o řadě výrobků

Popis

Pro města je důležité být atraktivním, přívětivým a bezpečným místem se spokojenými obyvateli, prosperujícími podniky a nadšenými turisty. To je důvod, proč jsme navrhli UrbanFlex – flexibilní řešení pouličního osvětlení pro všechny typy městských aplikací. Svítidlo UrbanFlex je určené pro zákazníky, kteří hledají cesty k dosažení jednotnosti designu a kvality osvětlení formou elegantních, energeticky úsporných a udržitelných výrobků. Charakteristický styl UrbanFlex je moderní a bezchybný, aby dodal vašemu městskému prostředí vizuálně ucelený, elegantní a osobitý charakter. K dispozici je ve dvou populárních velikostech a s řadou možných montáží a vyhrazených konzol a sloupků. A protože si uvědomujeme dopad světla na životní prostředí a biodiverzitu, vybavili jsme UrbanFlex také naším speciálním světelným receptem pro zachování tmavé oblohy. Díky vestavěné platformě LEDGINE-O a široké škále optiky přizpůsobené aplikacím poskytuje UrbanFlex nejlepší výkon ve své třídě v široké škále aplikací městského osvětlení. Díky technologii System Ready nabízí toto svítidlo možnosti konektivity a stmívání a lze jej spárovat se systémy správy osvětlení, jako je Interact, a s jakýmikoli stávajícími i připravovanými inovacemi v oblasti senzorů. Každé jednotlivé svítidlo UrbanFlex je díky servisnímu štítku jednoznačně identifikovatelné, což urychluje a usnadňuje údržbu i programování a umožňuje vám vytvořit digitální knihovnu prvků osvětlení a náhradních dílů.

Výhody

  • Ucelené a flexibilní řešení pro všechny typy použití ve městě

  • Připraveno na budoucnost díky patici Zhaga System Ready (SR)

Vlastnosti

  • Výrazný, perfektní a moderní design

  • Široká škála elegantních, speciálních nebo standardních kompletních sad, včetně verzí pro hranaté sloupy, konzol Lyre a Accent, a montáž na sloupy nebo na výložník

Použití

  • Silnice a ulice
  • Parky a náměstí
  • Obytné čtvrti
  • Hlavní městské silnice a ulice, vedlejší silnice a ulice v obytných čtvrtích
  • Městská centra a historické čtvrti
  • Stezky pro cyklisty a chodce, náměstí, parky a hřiště

Stahování