Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6
BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Interní konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED20 [LED Module 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let