Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Střední rozptyl 50, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10
BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR
Popis výrobku
Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Montáž na sloup, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Interní konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel LED30 [LED module 3000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let