Česká republika - Čeština

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 912300060121
Úplný objednací kód: 871951424071100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování