Česká republika - Čeština

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Střední vyzařování 11, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Horní montáž pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 11, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 6 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 912300060118
Úplný objednací kód: 871951424068100

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Řada

Produkt