Česká republika - Čeština

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symetrický rozptyl DS51, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Popis výrobku

Urban road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symetrický rozptyl DS51, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Interní konektor

Kód objendávky: 912300060120
Úplný objednací kód: 871951424070400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
Řada

Produkt