Signify CitySoul gen2 LED Large

CitySoul LED gen2: všestranná identita

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

CitySoul LED gen2 je jedno z našich nejuniverzálnějších a nejznámějších svítidel, navržené tak, aby do každé městské krajiny vneslo eleganci, efektivitu a atmosféru. Jeho zaoblený, minimalistický tvar s plynulými přechody mezi konzolami vytváří ucelenou identitu napříč obytnými oblastmi, hlavními silnicemi a pulzujícími centry měst. Tato modulární řada nabízí různé velikosti, možnosti montáže a konzolí, což dává návrhářům osvětlení flexibilitu přizpůsobit se jakémukoli městskému prostředí bez kompromisů v oblasti estetiky. Svítidla CitySoul LED gen2 využívají naši osvědčenou platformu LEDGINE-O a získala nová vylepšení díky inovativní technologii LEDGINE-P pro ještě vyšší účinnost. Dodávají správné světlo přesně tam, kde je potřeba. Optika specifická pro danou aplikaci zajišťuje bezpečnost, pohodlí a sníženou spotřebu energie, zatímco specializované světelné receptury zachovávají tmavou oblohu a podporují zdravější ekosystémy. S jednou nebo dvěma paticemi System Ready (SR) je CitySoul LED gen2 plně připraveno na inteligentní osvětlení a pokročilé řídicí platformy, jako je Interact. To pomáhá obcím dosáhnout dalších úspor energie, poskytuje jim cenné provozní poznatky a otevírá cestu k dlouhodobé udržitelnosti.

Výhody

  • Jeden koherentní, integrovaný koncept designu svítidel, výložníků a sloupů

  • Nejnovější platforma LEDGINE-P přináší ještě vyšší měrný výkon, což poskytuje obcím příležitost k výraznému snížení provozních nákladů.

Vlastnosti

  • Kompatibilní s aktuálními řadami sloupů a výložníků CitySoul

  • Široká škála elegantních, speciálních a kompletních sad, včetně verzí pro sloupy a výložníky, dvojité vršky sloupů, řetězovou montáž nebo ve sklopných variantách

Použití

  • Městská centra
  • Parky a náměstí
  • Silnice a ulice
  • Obchodní čtvrti

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CitySoul gen2 LED Large cs_CZ pdf 475.2 kB
Instalační pokyny
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 963.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CitySoul gen2 LED Large
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
Zipfile 3d files citysoul gen2 large zip 71.7 MB
Soubor Revit
CitySoul_gen2_large-RFA.zip zip 3.0 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CitySoul gen2 LED Large
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CitySoul-gen2-LED-Large-Ref-912300024413 pdf 1.9 MB