Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 52, Bezpečnostní třída II, IP66, STD
BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 52, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 10 m bez konektoru, Šroubová svorkovnice
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let