Česká republika - Čeština

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování 52, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Sada pro zavěšení, jednoduchá, standardní, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyzařování 52, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Kabel 10 m bez konektoru, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 37031000
Úplný objednací kód: 872110337031000

Specifikace

Kód řady svítidel
LED120 [LED module 12000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300060817 cs_CZ pdf 134.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300060817_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300060817_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT