Česká republika - Čeština

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Střední rozptyl 50, Kompatibilní se systémem Interact, Bezpečnostní třída II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Popis výrobku

Urban road & street light, Hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Střední rozptyl 50, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Standardní úroveň přepěťové ochrany, Šroubová svorkovnice

Kód objendávky: 87870200
Úplný objednací kód: 871869987870200

Specifikace

Kód řady svítidel
LED120 [LED module 12000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- txt 6.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912300024413 cs_CZ pdf 337.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912300024413_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912300024413_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- LDT