Philips Světlomety Ledinaire All-in

Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Vaše spolehlivá a cenově dostupná volba pro každý projekt

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

U této řady univerzálních reflektorů Ledinaire můžete snadno nastavovat teplotu chromatičnosti pomocí jednoduchého přepínače. Už si nemusíte vybírat mezi teplou bílou, neutrální bílou nebo studenou bílou variantou svítidla. Vše získáte v jediném produktu! Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

  • Snadno upravujte teplotu chromatičnosti na světlometu

  • Navrženo pro širokou škálu aplikací

Vlastnosti

  • Chromatičnost 3000 K – 4000 K – 6500 K přepínatelná spínačem na zadní straně světlometu

  • Široké možnosti použití, světelný tok od 1 200 lm do 24 000 lm

Použití

  • Venkovní plochy, parkoviště, průčelí maloobchodních prodejen, okolí skladu, malé rekreační sportoviště nebo obecní víceúčelová sportoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Světlomety Ledinaire All-in cs_CZ pdf 1.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 902.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Světlomety Ledinaire All-in
Více položek - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Světlomety Ledinaire All-in
Více položek - Software Plugins