Philips Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Vaše spolehlivá a cenově dostupná volba pro každou práci

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Nástěnná svítidla Philips Ledinaire All-in umožní upgradovat vaši světelnou instalaci. Tato nástěnná svítidla nabízejí výjimečnou flexibilitu použití a instalace. Funkce All-in dává na výběr ze tří různých hodnot světelného toku a tří teplot chromatičnosti v jediném svítidle. Při instalaci tak lze svítidlo snadno přizpůsobit místním nárokům na použití. A díky snadnému procesu instalace jsou perfektní volbou pro jakýkoli prostor, ať už jste instalatér, který hledá bezproblémové řešení, nebo majitel firmy, který chce snížit náklady na energii. Volitelné integrované čidlo umožňuje ušetřit ještě více energie, protože v době nepřítomnosti nebo při dostatečném denním světle na místě použití se aktivuje spínač regulace a zeslabí svítidlo. Vyzkoušejte výhody snadné instalace, vysoké účinnosti a všestranného osvětlení s nástěnným osvětlením Ledinaire.

Výhody

  • Kvalita a spolehlivost značky Philips

  • Pokrývá vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti

  • WL070V: vysoké krytí IP65/IK08, jedna velikost (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) a multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

Použití

  • Kanceláře
  • Parkovací garáže
  • Chodby
  • Schodiště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2 cs_CZ pdf 349.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Sada řady IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Sada řady IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Sada řady IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Sada řady IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB