Philips Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C
Osvědčená kvalita. Pohodová montáž. Pokaždé. Vaše spolehlivá a cenově příznivá volba pro každou práci
Výrobky
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
911401807485
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN
911401807585
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN
911401807685
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN
911401807785
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN
911401807885
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
911401807985
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200
911401815185
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
911401815285
informace o řadě výrobků
Popis
Řada Ledinaire Waterproof nabízí maximální výkon a odolnost za skvělou cenu. Jako okamžitě dostupné LED svítidlo pro každodenní potřeby lze instalovat v široké škále míst.
Výhody
Robustní a voděodolné svítidlo
Ověřená kvalita Philips
Vlastnosti
K dispozici je několik délek a úrovní osvětlení (až 8400 lm, 6 stop)
Stropní konzoly a závěsné háky jsou součástí příslušenství