Philips Trueforce Core LED SON-T

MASTER - LED HID SON-T je cenově výhodná LED náhrada za svítidla HID a SON pro osvětlení komunikací

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Nové světelné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vám nabízí jednoduché řešení výměny vysokotlakých výbojek (HID) za LED zdroje, které se vám rychle zaplatí. Tato nová generace výrobků vám zajistí veškeré výhody energetické účinnosti a dlouhé životnosti Náhrada výbojek za LED a díky nízké počáteční investici také okamžité úspory. Navíc jsme tyto zdroje navrhli tak, aby měly stejnou velikost světelného zdroje a vyzařování světla jako jiné vysokotlaké výbojky, takže nepoznáte žádný rozdíl. A to vše vám přináší naše špičková technologie vláken LED. Jedinečný design vytvářející krytí IP65 navíc umožňuje venkovní použití.

Výhody

  • Nákladově úsporné světelné zdroje s rychlou návratností

  • Nízká počáteční investice

Vlastnosti

  • Vysoce energeticky účinné zdroje světla

  • Dlouhá životnost - 25 000 hodin

Použití

  • Silnice a ulice
  • Tunely
  • Parkovací garáže

Varování a bezpečnost

  • Schéma zapojení a pokyny najdete v instalační příručce nebo se obraťte na zástupce společnosti Philips Lighting.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T cs_CZ pdf 291.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Více položek - Visuals
Obrázek balení
Packaging Image tif 11.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Více položek - Software Plugins