Philips LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Popis výrobku

LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Kód objendávky: 929003775602
Úplný objednací kód: 872016929743200

Specifikace

Patice krytky
E40
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 3.1 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 270.5 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003775602 cs_CZ pdf 550.2 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003775602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB