Philips CorePro, LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Popis výrobku

CorePro, LED SON-T, Válcový tvar, Pouze ze sítě, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Kód objendávky: 929002484902
Úplný objednací kód: 871951431627000

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV txt 3.1 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002484902 pdf 68.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 274.8 kB
Brožura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002484902 cs_CZ pdf 298.9 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002484902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002484902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV IES 1021 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV ldt 1.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB