Philips LED zdroje MASTER Glass

K dosažení špičkového výkonu a udržitelnosti

Výrobky

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
929003798502
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
929003798682
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
929003798702
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
929003798802
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
929003798902
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
929003799002
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
929003799102
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
929003799202

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Výhody

  • 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn

Vlastnosti

  • Tradiční design s klasickými tvary

  • Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava

Použití

  • Domácnost
  • Pohostinství

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LED zdroje MASTER Glass cs_CZ pdf 344.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LED zdroje MASTER Glass
Více položek - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LED zdroje MASTER Glass
Více položek - Software Plugins