Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Popis výrobku

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929003799002
Úplný objednací kód: 872016931105300

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003799002 pdf 66.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 178.2 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003799002 cs_CZ pdf 564.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003799002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003799002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB