Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Popis výrobku

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929003798702
Úplný objednací kód: 872016931099500

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003798702 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003798702 cs_CZ pdf 584.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003798702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003798702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB