Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Popis výrobku

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929003798682
Úplný objednací kód: 872016931165700

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003798682 cs_CZ pdf 572.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003798682_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003798682_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB