Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Popis výrobku

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Sklo, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929003798802
Úplný objednací kód: 872016931101500

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003798802 cs_CZ pdf 586.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003798802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB