Malé a udržitelné přisazené válcové svítidlo s elegantním, decentním designem
GreenSpace Evo Mini Cylinder je udržitelné svítidlo s elegantním a decentním designem. Díky tomu je Cylinder ideální volbou pro pohostinství a maloobchod s módou. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností je GreenSpace Evo Mini Cylinder udržitelnou volbou. Nové hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšeným třpytem a lepším komfortem pro oči nakupujících. Další úpravy barev a textur jsou možné prostřednictvím Philips MyCreation
Elegantní a subtilní design se perfektně hodí do každé instalace
Více třpytu a lepší komfort pro oči nakupujících díky hlubokým reflektorům PerfectAccent
Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů
Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.