Popis výrobku
Surface-mounted, Polykarbonát, Bílá, Povrch, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory