Popis výrobku
Surface-mounted, Polykarbonát, Černá, Povrch, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Úzký paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory