Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.5 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481

Popis výrobku

Surface-mounted, Polykarbonát, Bílá, Povrch, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 790 lm, 6.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Úzký paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 83841300
Úplný objednací kód: 872016983841300
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
Localized commercial leaflet 910505104952 cs_CZ pdf 276.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104952_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104952_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 IES
Soubor Revit
SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 910505104952 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 LDT