Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.5 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact

SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481

Popis výrobku

Surface-mounted, Polykarbonát, Bílá, Povrch, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 83845100
Úplný objednací kód: 872016983845100
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
Localized commercial leaflet 910505104956 cs_CZ pdf 371.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104956_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104956_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 IES
Soubor Revit
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 910505104956 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 LDT