Malé a ekologické závěsné svítidlo s nádechem elegance a rafinovanosti
GreenSpace Evo Mini Pendant je udržitelné závěsné svítidlo s elegantním a decentním designem. Díky tomu je toto závěsné svítidlo ideální volbou v pohostinství a prodejnách módy. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností je závěsné svítidlo GreenSpace Evo Mini udržitelnou volbou. Nové hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšeným třpytem a lepším komfortem pro oči nakupujících. Další úpravy barev a textur jsou možné prostřednictvím Philips MyCreation
Elegantní a subtilní design se perfektně hodí do každé instalace
Více třpytu a lepší pohodlí pro oči nakupujících díky hlubokým reflektorům PerfectAccent
Snadný přístup k optice, LED a krycímu sklu
Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.