Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 16.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
Popis výrobku
Track Pendant, Polykarbonát, Bílá, Závěsné provedení, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 16.8 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let