Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact

PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

Popis výrobku

Track Pendant, Polykarbonát, Černá, Závěsné provedení, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, velice široký paprsek >80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104929
Úplný objednací kód: 872016983818500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104929 cs_CZ pdf 377.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104929_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104929_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK IES
Soubor Revit
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK 910505104929 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK LDT