Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact

PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH

Popis výrobku

Track Pendant, Polykarbonát, Bílá, Závěsné provedení, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104932
Úplný objednací kód: 872016983821500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104932 cs_CZ pdf 374.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104932_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104932_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH IES
Soubor Revit
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH 910505104932 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH LDT