Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
Oblíbená stahování
Popis výrobku
Track Pendant, Polykarbonát, Šedá, Závěsné provedení, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Čirý, Sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let