Philips Projektor GreenSpace Evo

Výkonné a udržitelné všestranné zařízení pro použití v maloobchodě

Výrobky

ST333T 27S/827 PSU WB WH481
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
910505104596
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
910505104597
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
910505104598

informace o řadě výrobků

Popis

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilní projektor pro maloobchod s elegantním a neutrálním designem. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností tak projektor GreenSpace Evo představuje udržitelnou volbu. Reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt s vyšším prozářením a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Technologie čoček OptiAccent (FPO) pro maximalizaci intenzity centrálního světla. GreenSpace Evo se dodává také v nejmodernějších ultraúčinných variantách a lze jej bez problémů integrovat do přípojnic 3C a DALI, systému CoreLine Trunking a Maxos fusion. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím aplikace Philips MyCreation.

Výhody

  • Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem

  • Více lesku a větší pohodlí pro oči nakupujících díky reflektorům PerfectAccent

Vlastnosti

  • Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů

  • Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů

Použití

  • Potraviny a velkoobchod
  • Móda
  • Čerpací stanice a samoobsluhy

Varování a bezpečnost

  • Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.

  • Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Projektor GreenSpace Evo cs_CZ pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Projektor GreenSpace Evo
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Projektor GreenSpace Evo
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB