Philips Projektor GreenSpace Evo, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Černá

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104593
Úplný objednací kód: 872016959081600
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
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104593 cs_CZ pdf 377.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104593_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104593_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB