Philips Projektor GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Černá
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Popis výrobku
Polykarbonát, Černá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let