Philips Projektor GreenSpace Evo, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Bílá
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let