Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Bílá
ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivní vizuální světelná komunikace, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let