Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Slim pro montáž na stěnu

Instalujte chytřeji, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Nástěnná řešení CoreLine splňují závazek CoreLine inovativních, snadno instalovatelných a vysoce kvalitních svítidel. Tyto štíhlá, kruhová, povrchově montovaná svítidla jsou navržena pro instalaci na strop i stěnu, což je činí ideálními pro prostory jako jsou komunikační prostory, vstupy, salonky a odpočinkové zóny. Díky třem možnostem průměru svítidel pro větší všestrannost se jejich moderní, elegantní design a homogenní podsvícené světlo bezproblémově začleňují do architektury většiny budov. Vše v jednom funkce nabízí až čtyři varianty světelného výkonu a dvě možnosti barevné teploty v jednom svítidle. Alternativní možnosti montáže umožňují instalatérům snadno instalovat svítidlo přímo na místě podle specifických potřeb aplikace. A díky zasouvacím konektorům je instalace nástěnných svítidel CoreLine rychlá a jednoduchá. Rodina zahrnuje verze s DALI (kompatibilní s centrálními nouzovými systémy) a pohybovými/senzory denního světla s funkcemi seskupování.

Výhody

  • Štíhlý, moderní design s plochým difuzorem

  • Díky třem různým velikostem poskytuje správné světlo pro různé aplikace

Vlastnosti

  • Dostupné ve velikostech s průměrem 220 mm, 300 mm a 400 mm

  • Nízká výška produktu 57 mm

Použití

  • Kanceláře
  • Městské budovy
  • Pohostinství

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Slim pro montáž na stěnu cs_CZ pdf 598.6 kB
Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Slim pro montáž na stěnu
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Slim pro montáž na stěnu
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB