Popis výrobku
D300 mm, Polykarbonát, Bílá, Nástěnné, Předřadník, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, Dva třípólové zasunovací konektory