Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Slim pro montáž na stěnu, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 17S/830_840 PSED D220

Popis výrobku

D220 mm, Polykarbonát, Bílá, RAL 9003, Nástěnné, Předřadník, All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, 2 pětipólové zasunovací konektory, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 33926399
Úplný objednací kód: 872110333926399

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WL200V 17S/830_840 PSED D220 txt 3.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401854188 cs_CZ pdf 512.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401854188_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401854188_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB