Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Slim pro montáž na stěnu, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Senzorové stmívání, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nové

Popis výrobku

D220 mm, Polykarbonát, Bílá, Nástěnné, Napájecí zdroj, regulační, Jednotka pro detekci pohybu, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, Dva třípólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 33923299
Úplný objednací kód: 872110333923299

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 3.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401853888 cs_CZ pdf 764.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401853888_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB