Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Slim pro montáž na stěnu, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 32S/830_840 PSED D300

Popis výrobku

D300 mm, Polykarbonát, Bílá, RAL 9003, Nástěnné, Předřadník, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, 2 pětipólové zasunovací konektory, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 33927099
Úplný objednací kód: 872110333927099

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - WL200V 32S/830_840 PSED D300 txt 3.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401854288 cs_CZ pdf 513.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401854288_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401854288_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB