Česká republika - Čeština

Philips SportControl

Robustní a přitom jednoduché řešení pro halové sporty

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

SportControl je řada LED svítidel navržených tak, aby vyhovovala nárokům na osvětlení sportovních hal. Řada může být přisazená nebo zavěšená a je k dispozici ve 3 různých velikostech poskytujících řadu světelných výkonů. Kromě toho nabízejí svítidla SportControl několik optických kombinací, které umožňují navrhnout optimalizované osvětlení pro konkrétní požadavky. Tato svítidla jsou vždy vybavena předřadníkem DALI, který umožňuje připojení k systému řízení osvětlení, což dále zlepšuje možnosti úspory energie. Řada Sportcontrol je testována a schválena v souladu s příslušnou normou, což z ní činí preferovanou volbu pro kryté sportovní haly.

Výhody

  • Řada výrobků SportControl nabízí rozmanité portfolio možností světelného toku a optického provedení pro optimální osvětlení sportovních hal.

  • Speciální optické kombinace ke zvýšení účinnosti při použití.

Vlastnosti

  • Měrný výkon až 177lm/W

  • Různé úrovně světelného toku a optického provedení

Použití

  • Stadiony a sportoviště
  • Vnitřní sportovní haly
  • Vnitřní tělocvična

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet SportControl cs_CZ pdf 453.1 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 855.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-SportControl
Více položek

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-SportControl
Více položek