Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Dvojitá asymetrická optika 35°, mléčná, Bílá, BP
BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR
Popis výrobku
Indoor sports luminaire, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dvojitá asymetrická optika 35°, mléčná, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Osvětlení odolné proti míči/nárazu míče, Bezpečnostní třída I, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Záruční lhůta
- 5 let