Česká republika - Čeština

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Bílá, BP

BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB

Popis výrobku

Indoor sports luminaire, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Osvětlení odolné proti míči/nárazu míče, Bezpečnostní třída I, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 61797100
Úplný objednací kód: 872016961797100
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
Localized commercial leaflet 910505103769 cs_CZ pdf 271.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SportControl Installation pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103769_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103769_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 7.2 kB