Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Adaptabilní LED rychlomontážní systém kombinující osvědčené výhody elektrické lišty, která umožňuje flexibilní umístění lineárních panelů a nabízí více kombinací světelného toku/délky se speciálně navrženými čočkami pro nasměrování světla tam, kde je to potřeba. Řešení umožňující navrhovat nové projekty s optimálním počtem lineárních panelů a řešení pro modernizaci starých instalací – vaše aplikace budou odpovídat nejmodernějším standardům v oblasti osvětlení. Nyní i v budoucnu.
Výhody
Snadná modernizace „starých“ elektrických jednotek Maxos a TTX400 s významnými úsporami energie díky portfoliu UE
Přechodem na systémy Interact získáte další úspory.
Vlastnosti
Zjednodušená nabídka panelů –> 1,5 m a 2,25 m, postavené na modulárních komponentách
Vysoký měrný výkon až do 200 lm/W v produktové řadě UE