Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20

LL551X 80S/840 NE DIA NB WH

Popis výrobku

Trunking light unit, 1478 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzký paprsek, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870844
Úplný objednací kód: 872016995497700

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870844 cs_CZ pdf 399.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870844_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870844_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH IES
Soubor Revit
LL551X 80S/840 NE DIA NB WH 910925870844 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 NE DIA NB WH LDT