Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Texturovaná, Černá, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA WB BK

Popis výrobku

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Ocel, Černá, Signální černá (RAL9004), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyzařování, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870847
Úplný objednací kód: 872016995500400

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925870847 cs_CZ pdf 420.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925870847_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925870847_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK IES
Soubor Revit
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK 910925870847 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 UE DIA WB BK LDT