Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Texturovaná, Černá, IP20
LL551X 40S/840 UE DIA WB BK
Popis výrobku
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Ocel, Černá, Signální černá (RAL9004), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Texturovaná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let