Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Úzký paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH HE
Popis výrobku
Trunking light unit, L2276 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzký paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let