Česká republika - Čeština

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Úzký paprsek, Texturovaná, Bílá, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA

Popis výrobku

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzký paprsek, Texturovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 15038600
Úplný objednací kód: 871951415038600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867855 cs_CZ pdf 280.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867855_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867855_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA IES
Soubor Revit
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 910925867855 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA LDT